(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KF968-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル KF968-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,132円
税込単価
16,645円

【特長】・〔主な用途〕高温におけるオイルバス 熱媒 防振油 溶融金属の離型【商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多目的油
  • 詳細タイプ:
    高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0534

1個

15,132( 16,645円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕高温におけるオイルバス 熱媒 防振油 溶融金属の離型
【商品仕様】
・粘度 100CS
・色 淡黄色透明
・使用温度 -50~+250℃
・区分 ジメチルシリコーンオイル
・用途 高温用
・容量 1㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KF968-100の型番3-343-0534のページです。
型番3-343-0534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KF968-100

シリコーンオイル KF968-100

    シリコーンオイル KF965-100

    シリコーンオイル KF965-100

      シリコーンオイル YF33-100

      シリコーンオイル YF33-100

        シリコーンオイル SRX310-100

        シリコーンオイル SRX310-100

          シリコーンオイル KF96

          シリコーンオイル KF96

            シリコーンオイル KFシリーズ

            シリコーンオイル KFシリーズ

              シリコーンオイル エレメント14シリーズ

              シリコーンオイル エレメント14シリーズ

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                  ダフニースピンテックスオイル

                  ダフニースピンテックスオイル

                    マルチパーパスオイルスプレー

                    マルチパーパスオイルスプレー

                      シェル パラオール

                      シェル パラオール

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                          真空ポンプオイル R-2

                          真空ポンプオイル R-2

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 出光興産 アズワン 昭和シェル石油 アズワン ケニス
                            通常価格 15,132円 16,000円 11,000円 13,537円 4,228円 4,600円 5,664円 13,432円 15,493円 1,670円 14,461円 5,420円 6,603円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   9日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   6日目~   1日目   4日目~  
                            種類 多目的油 多目的油 多目的油 その他 多目的油 - - その他 潤滑油 その他 潤滑油 - その他
                            詳細タイプ 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体油 高温油浴用油 電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油 - - - - - - - 真空ポンプオイル

                            シリコーンオイル KF968-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました