(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル SRX310-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル SRX310-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,537円
税込単価
14,891円

【特長】・〔主な用途〕高温油浴用【商品仕様】・粘度 100CS ・推奨使用温度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    高温油浴用油

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0598

1個

13,537( 14,891円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕高温油浴用
【商品仕様】
・粘度 100CS
・推奨使用温度 120~250℃
・容量 1㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル SRX310-100の型番3-343-0598のページです。
型番3-343-0598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル SRX310-100

シリコーンオイル SRX310-100

    ジャッキ用オイル 250mL

    ジャッキ用オイル 250mL

      シェル テラスS3VE

      シェル テラスS3VE

        BiRAL PO 超浸透性オイル

        BiRAL PO 超浸透性オイル

          モービル レーラス SHC1020シリーズ

          モービル レーラス SHC1020シリーズ

            シリコーンオイル SRX310

            シリコーンオイル SRX310

              真空ポンプ油 Rシリーズ

              真空ポンプ油 Rシリーズ

                ダフニースーパーマルチオイル

                ダフニースーパーマルチオイル

                  コンプレッサーオイルコック付

                  コンプレッサーオイルコック付

                    拡散ポンプオイル DM

                    拡散ポンプオイル DM

                      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                        シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

                            メーカー ケニス アズワン 昭和シェル石油 スガイケミー エクソンモービル アズワン アズワン 出光興産 BOLL ケニス ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 13,537円 3,341円 17,581円 3,038円 41,901円 14,300円 6,192円 14,886円 938円 4,355円 3,959円 5,420円 4,000円
                            通常出荷日 9日目   1日目   6日目   3日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   7日目~   4日目   1日目   1日目  
                            種類 その他 - 油圧作動油 潤滑油 空気圧縮機油 - その他 多目的油 潤滑油 その他 その他 - その他
                            詳細タイプ 高温油浴用油 - - - - - - - - 拡散ポンプオイル 真空ポンプオイル - -

                            シリコーンオイル SRX310-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました