(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル KF96

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-343-0549
シリコーンオイル KF96 シリコーンオイル KF96-500

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,229円
税込単価
4,652円

【特長】・〔主な用途〕電気絶縁油 制動油 潤滑油 化粧品用 離型用 消泡用 撥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多目的油
  • 詳細タイプ:
    電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油
  • 色:
    無色透明
  • 使用温度(℃):
    -40~+200
  • 区分:
    ジメチルシリコーンオイル
  • 用途:
    一般用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

3-343-0549 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
粘度
推奨使用温度(オイルバス)(℃)
危険物種別
危険物品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0549

1㎏
500CS
-
-
-

2個

4,229( 4,652円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕電気絶縁油 制動油 潤滑油 化粧品用 離型用 消泡用 撥水用 200℃までのオイルバス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KF96の型番3-343-0549のページです。
型番3-343-0549に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル KF96

シリコーンオイル KF96

    シリコーンオイル KF968-100

    シリコーンオイル KF968-100

      シリコーンオイル KF965-100

      シリコーンオイル KF965-100

        シリコーンオイル YF33-100

        シリコーンオイル YF33-100

          真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

          真空ポンプ油 SO-Mシリーズ

            真空ポンプオイル #160

            真空ポンプオイル #160

              真空ポンプ油 Rシリーズ

              真空ポンプ油 Rシリーズ

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                オイルバス用耐熱シリコーンオイル ASO-100

                  シリコーンオイル KFシリーズ

                  シリコーンオイル KFシリーズ

                    松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

                    松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

                      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 ケニス
                        通常価格 4,228円 15,132円 16,000円 11,000円 7,056円 25,937円 6,192円 13,432円 4,600円 3,289円 3,959円
                        通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                        種類 多目的油 多目的油 多目的油 多目的油 - その他 その他 その他 - その他 その他
                        詳細タイプ 電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体油 - 真空ポンプオイル - - - - 真空ポンプオイル
                        無色透明 - - - - - - - - - -
                        使用温度(℃) -40~+200 - - - - - - - - - -
                        区分 ジメチルシリコーンオイル - - - - - - - - - -

                        シリコーンオイル KF96のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        作業色々
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                        滑りを良くする為に使っていますが問題なく普通に使えてます。納期も早く助かってます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        基板の絶縁に使用
                        評価 5.0満足度:5.02019/04/29
                        外部に面した箇所に設置する際、結露等での基板のショートを防止のために使用。
                        粘度はサラサラでもうちょっと粘度がある方が良かったとは思います。
                        現在の所、特に問題なく動作しておりこれからも継続してみていくつもりです。
                        ダッシュボードなどの樹脂製品のツヤ出しにもいいらしく今度使用してみるつもりです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-343-0545
                        3-343-0546
                        3-343-0548
                        3-343-0588
                        3-343-0589
                        3-343-0592
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量 粘度 推奨使用温度(オイルバス)
                        (℃)
                        危険物種別 危険物品名

                        4,300円

                        ( 4,730円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        1㎏20CS---

                        4,300円

                        ( 4,730円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        1㎏30CS---

                        4,300円

                        ( 4,730円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        1㎏350CS---

                        4,228円

                        ( 4,651円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        1㎏300CS---

                        4,228円

                        ( 4,651円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        1㎏1000CS---

                        4,300円

                        ( 4,730円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        1㎏10CS70~100第四類第三石油類

                        オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました