(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットボンド HB-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットボンド HB-45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・使い易いガンタイプの接着器です。 ・溶剤を含まない100%固形分を熱...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0702

1個

1,500( 1,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い易いガンタイプの接着器です。
・溶剤を含まない100%固形分を熱処理して接着するため、有害な溶材臭がなく強力な接着力を発揮します。
【商品仕様】
・発熱体 PTCヒーター 使用時温度160℃
・電源 AC100V 50/60Hz 7W
・大きさ 130×115㎜ 100g
・付属 接着用スティック3本 簡易スタンド
・接着時間 約10秒 完全硬化:約1~4分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットボンド HB-45の型番3-343-0702のページです。
型番3-343-0702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットボンド HB-45

ホットボンド HB-45

    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

      KAKURI SUNDRY ミニグルーガン SMG-301

      KAKURI SUNDRY ミニグルーガン SMG-301

        ホットメルトガン804-1 (メルター)

        ホットメルトガン804-1 (メルター)

          コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

          コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80

            ホットメルトガン(170℃)

            ホットメルトガン(170℃)

              3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

              3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

                ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

                  ホットボンド 専用ガン

                  ホットボンド 専用ガン

                    LOCTITE ホットメルト接着剤“

                    LOCTITE ホットメルト接着剤“

                      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

                      ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

                            メーカー ケニス エスコ KAKURI(角利産業) アズワン SK-11 エスコ スリーエムジャパン 三洋貿易 goot(太洋電機産業) ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン ヘンケル
                            通常価格 1,500円 39,350円 1,545円 47,100円 1,331円 6,270円 25,208円 52,000円 1,607円 3,691円 9,910円 18,323円 10,818円
                            通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 7日目   8日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

                            ホットボンド HB-45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました