(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾ボンド

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
430円 ~ 880円
税込価格
473円 ~ 968円

速乾、強力、仮止め不要なボンド内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・ゴム・金属・皮革・硬質プラスチック等の接着に適しています。 ・接着剤塗布後、室温で約5~15分間、乾燥させてから貼り合わせて下さい。 ・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-125-0260【特長】
・ゴム・金属・皮革・硬質プラスチック等の接着に適しています。
・接着剤塗布後、室温で約5~15分間、乾燥させてから貼り合わせて下さい。
・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能です。
【商品仕様】
・容量 170mL
・推奨接着条件 5~30℃ 24時間
・硬化時間 30分
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・JANコード:4901490130412
・品番:G17
3-125-0259【特長】
・ゴム・金属・皮革・硬質プラスチック等の接着に適しています。
・接着剤塗布後、室温で約5~15分間、乾燥させてから貼り合わせて下さい。
・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能です。
【商品仕様】
・容量 50mL
・推奨接着条件 5~30℃ 24時間
・硬化時間 30分
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・JANコード:4901490130313
・品番:G17-50
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・容量 50mL ・推奨接着条件 5~30℃ 24時間 ・硬化時間 30分・危険物種別:第四類・危険物 品名:第一石油類・JANコード:4901490130313・品番:G17-50

2個

430( 473円 )

4日目

・容量 170mL ・推奨接着条件 5~30℃ 24時間 ・硬化時間 30分・危険物種別:第四類・危険物 品名:第一石油類・JANコード:4901490130412・品番:G17

2個

880( 968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾、強力、仮止め不要なボンド
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾ボンド

速乾ボンド

    写真用

    写真用

      G17 50ml

      G17 50ml

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

          多用途ボンド

          多用途ボンド

            TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

            TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

              シリコーンRTV KE42T

              シリコーンRTV KE42T

                TILEMENT AC-500 300g

                TILEMENT AC-500 300g

                  セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                  セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                      スーパーX ゴールド 20ml

                      スーパーX ゴールド 20ml

                        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                        スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                          シリコーンRTV KE45W

                          シリコーンRTV KE45W

                            メーカー ケニス セメダイン コニシ コニシ ケニス タイルメント ケニス タイルメント セメダイン タイルメント セメダイン スリーエムジャパン ケニス
                            通常価格 430円 203円 365円 296円 678円 2,347円 1,708円 16,325円 2,895円 3,897円 574円 389円 1,574円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            仕様2 ・ゴム・金属・皮革・硬質プラスチック等の接着に適しています。 ・接着剤塗布後、室温で約5~15分間、乾燥させてから貼り合わせて下さい。 ・初期接着力が強いため、仮止めなしで接着可能です。 - - - - - - - - - - - -

                            速乾ボンドのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            部品の補修作業時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            金属部品や皮革部品の接着時に役立っています。
                            昔からある定番商品で、接着強度も申し分ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダッシュボードの化粧パネル接着
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/31
                            化粧パネルが剥がれてきたのでこのボンドで接着しました。
                            接着剤が乾くまでは押さえが必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました