(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-343-0263
ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER フッソジュシネンチャクテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,571円
税込単価
2,828円

【特長】・片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布焼付けしたテープで、耐薬品性・非粘...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

3-343-0263 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-343-0263 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
基材
粘着剤
特性
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
伸び(%)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
UL510規格(難燃性)
食品衛生法
使用温度範囲
商品コード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0263

0.13
19
ホワイト
ふっ素樹脂
シリコーン系
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
8N/25mm
160N/25mm
15
180
151~200
-51~-100
認定あり
適合
-60~200℃
ASF-110ER
乳白色

1個

2,571( 2,828円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布焼付けしたテープで、耐薬品性・非粘着性・電気的特性に優れています
・ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス基材)に比べて、やわらかなタイプです
・ライニング加工や絶縁被覆、ヒートシール圧着部の被覆等に最適です
【用途】
・絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆
・ケーブルの結束等
・シュート、ホッパーの滑り助長
・ヒートシール圧着部の被覆
・耐薬マスキング
・摺動部の擦れ防止
・ビン・缶製品搬送ラインの傷つき防止、滑り助長
【商品仕様】
・使用温度範囲 -60~+200℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ERの型番3-343-0263のページです。
型番3-343-0263に関する仕様情報を記載しております。

ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ERのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-343-0260
3-343-0261
3-343-0262
3-343-0264
3-343-0265
3-343-0266
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
テープ幅
(mm)
基材 粘着剤 特性 粘着力 引張強さ 破壊電圧
(kV)
伸び
(%)
最高使用温度
(℃)
最低使用温度
(℃)
UL510規格(難燃性) 食品衛生法 使用温度範囲 商品コード 色詳細

1,552円

( 1,707円 )
1個 あり

4日目

0.0813ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

1,759円

( 1,935円 )
1個 あり

6日目

0.1313ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]8N/25mm160N/25mm15180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

2,320円

( 2,552円 )
1個 あり

6日目

0.0819ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

2,882円

( 3,170円 )
1個 あり

6日目

0.0825ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

3,414円

( 3,755円 )
1個 あり

6日目

0.1325ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]8N/25mm160N/25mm15180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

4,630円

( 5,093円 )
1個 あり

6日目

0.0838ホワイトふっ素樹脂シリコーン系耐薬品[◯] / 耐熱[◯] / 絶縁[◯]7N/25mm70N/25mm10180151~200-51~-100認定あり適合-60~200℃ASF-110ER乳白色

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました