(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性アルミ箔粘着テープ

導電性アルミ箔粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,425円
税込単価
4,868円

【特長】・アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 ・面方向・厚さ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.085
  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    アルミ箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    9.81N(幅25mm)
  • 引張強さ:
    80.9N
  • 商品コード:
    DAL-25
  • 色詳細:
    シルバー
  • 電気抵抗:
    0.08Ω/cm2(厚さ方向)
  • 基材詳細:
    アルミ箔(50μm)
  • 粘着剤詳細:
    導電性アクリル系

型番

3-343-0205 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0205

1個

4,425( 4,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。
・面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。
【商品仕様】
・幅×長さ 25㎜×20m
・厚さ 0.085㎜
・基材 アルミ箔(50μm)
・粘着剤 アクリル系 導電性
・粘着力 9.81N(幅25㎜)
・電気抵抗 0.08Ω/㎝2(厚さ方向)
・引張強度 80.9N

3-343-0205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性アルミ箔粘着テープの型番3-343-0205のページです。
型番3-343-0205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性アルミ箔粘着テープ

導電性アルミ箔粘着テープ

    導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

    導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ

      導電性アルミ両面テープ

      導電性アルミ両面テープ

        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

          アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

          アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791

            金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

            金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

              電気絶縁テープ(耐熱)

              電気絶縁テープ(耐熱)

                アセテートクロステープ 黒系

                アセテートクロステープ 黒系

                  アセテート絶縁粘着テープ

                  アセテート絶縁粘着テープ

                    磁気シールドテープ

                    磁気シールドテープ

                      ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100

                      ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100

                        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                          導電性網目テープCGT

                          導電性網目テープCGT

                            メーカー ケニス 寺岡製作所 ケニス 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 エスコ スリーエムジャパン ミスミ アズワン アズワン 東京硝子器械 三商
                            通常価格 4,425円 3,157円 3,776円 2,164円 3,230円 2,858円 3,634円 5,593円 1,365円 38,102円 5,520円 3,063円 2,687円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   9日目   6日目   6日目~  
                            テープ厚(mm) 0.085 0.14 0.11 0.13 0.14 0.09 0.06 - 0.23 - - 0.06 -
                            テープ幅(mm) 25 10 10 - 10 - - - 19 - - - -
                            テープ長さ(m) 20 20 40 20 20 20 20 - 10 - - 10 33
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 ポリイミド - - - - ポリイミド -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 シリコーン系 - ゴム系 - - シリコーン系 -

                            導電性アルミ箔粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました