(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-343-0341
両面テープ フロント101 リョウメンテープ フロント101 101-19

両面テープ フロント101 3-343-0341

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,160円
税込単価
29,876円

【特長】・従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンや...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.4
  • テープ長さ(m):
    30
  • 最高使用温度(℃):
    70

型番

3-343-0341 解除

Loading...

3-343-0341 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ最高使用温度
3-343-03420.4mm25mm30m70℃
3-343-03410.4mm19mm30m70℃

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0341

19

1個

27,160( 29,876円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやふっ素樹脂等を接合するために開発された両面テープですベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です
・特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません
・硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります

Loading...

3-343-0341で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ フロント101の型番3-343-0341のページです。
型番3-343-0341に関する仕様情報を記載しております。

両面テープ フロント101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-343-0342
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

31,040円

( 34,144円 )
1個 あり

9日目

25

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました