(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-343-0230
ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) API ポリイミドネンチャクテープ(タイネツテープ)

ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) API 3-343-0230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,124円
税込単価
2,336円

【特長】・ポリイミドフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです・耐薬...

詳細情報を確認する

型番

3-343-0230 解除

Loading...

3-343-0230 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0230

13
API-114AFR-13mm

1個

2,124( 2,336円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリイミドフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです
・耐薬品性にも優れていますので、酸や有機溶媒等に対しても安定しています
・電気絶縁被覆、電気配線の保護、各種機器の絶縁用や、耐熱マスキングなどにご使用いただけます

Loading...

3-343-0230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) APIの型番3-343-0230のページです。
型番3-343-0230に関する仕様情報を記載しております。

ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) APIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-343-0231
3-343-0232
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
商品コード

3,135円

( 3,449円 )
5個 あり

7日目

19API-114AFR-19mm

4,200円

( 4,620円 )
5個 あり

7日目

25API-114AFR-25mm

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました