(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-343-0169
アルミ粘着テープ(ツヤなし) アルミネンチャクテープ AH-129

アルミ粘着テープ(ツヤなし) 3-343-0169

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

裏面に離けい紙が付いた光沢のないアルミ粘着テープです。テープ厚(mm)0.05...

詳細情報を確認する

型番

3-343-0169 解除

Loading...

3-343-0169 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ幅テープ長さテープ厚基材ツヤ(光沢)有無はく離剤
3-343-017150mm50m0.05mmアルミ箔ツヤなし(光沢なし)シルバー
3-343-016925mm20m0.05mmアルミ箔ツヤなし(光沢なし)シルバー

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0169

25
20
AH-129

5個

824( 906円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面に離けい紙が付いた光沢のないアルミ粘着テープです。
テープ厚(mm)0.05。

Loading...

3-343-0169で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ(ツヤなし)の型番3-343-0169のページです。
型番3-343-0169に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ粘着テープ(ツヤなし)

アルミ粘着テープ(ツヤなし)

    アルミ粘着テープ(ツヤあり)

    アルミ粘着テープ(ツヤあり)

      50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

      50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) EA944SY-50

        1m アルミテープ(耐熱)

        1m アルミテープ(耐熱)

          防水アルミテープ(ブチル)50×2

          防水アルミテープ(ブチル)50×2

            スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

            スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

              アルミガラスクロステープ

              アルミガラスクロステープ

                アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                  スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

                  スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

                    アルミ粘着テープ AHシリーズ

                    アルミ粘着テープ AHシリーズ

                      3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

                      3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

                        50mmx5.0m 防水アルミテープ

                        50mmx5.0m 防水アルミテープ

                          アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                          アルミ箔テープ(メッキマスキング、シール、放熱用)

                            メーカー ケニス ケニス エスコ エスコ nitoms マクセルスリオンテック ミスミ ミスミ マクセルスリオンテック 東京硝子器械 スリーエムジャパン エスコ エスコ
                            通常価格 824円 824円 315円 1,170円 401円 8,070円 3,015円 3,675円 5,124円 3,200円 705円 1,710円 1,680円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.05 0.05 0.08 0.08 - 0.13 0.25 - 0.06 0.05 0.12 0.5 0.11
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            ツヤ(光沢)有無 ツヤなし(光沢なし) ツヤあり(光沢あり) - - - ツヤあり(光沢あり) - - ツヤあり(光沢あり) - - - -
                            はく離材 - - - - - - - -
                            シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                            アルミ粘着テープ(ツヤなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-343-0171
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            備考

                            3,104円

                            ( 3,414円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            5050AH-132

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました