(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリシール【375個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,893円
税込単価
20,782円

【特長】・どこにでも貼れるPTFE製のメンブレンフィルタで、抜群の通気性をもち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可

型番

3-155-0445 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0445

1パック

375個入り

18,893( 20,782円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこにでも貼れるPTFE製のメンブレンフィルタで、抜群の通気性をもちながら空中浮遊菌をシャットアウトします。
・疎水性フィルタですのでエアーロックがおこらず、またアクアストップとしても使用できます。
【商品仕様】
・入数 375枚組
・材質 PTFE(ふっ素樹脂) アクリル粘着剤 毒性試験済
・大きさ 外径18㎜φ
・フィルタ径 10㎜φ
・フィルタ孔径 0.45μmφ

(i)ご注意

  • ●※滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリシールの型番3-155-0445のページです。
型番3-155-0445に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリシール

ミリシール

    スタクリンノート

    スタクリンノート

      クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

      クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

        静電対策テープディスペンサー

        静電対策テープディスペンサー

          クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

          クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

            除電ロープ/ノレン

            除電ロープ/ノレン

              クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

              クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                クリーンルームノートブック A4/96p

                クリーンルームノートブック A4/96p

                  クリーンルームふせん紙 76×102mm

                  クリーンルームふせん紙 76×102mm

                    ESDバッグ 厚さ0.05mm

                    ESDバッグ 厚さ0.05mm

                      OPPテープ PTCシリーズ

                      OPPテープ PTCシリーズ

                        スタクリン

                        スタクリン

                          クリーンペーパー(γ線滅菌済)

                          クリーンペーパー(γ線滅菌済)

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テックスワイプ 三商 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 18,893円 7,984円 6,050円 21,405円 27,075円 17,604円 16,408円 71,829円 16,408円 690円 530円 28,800円 37,285円
                            通常出荷日 19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目  

                            クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました