(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラフィルムカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パラフィルムカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

【商品仕様】・材質 ABS樹脂 ・大きさ 110×150×150㎜

詳細情報を確認する

型番

3-124-0715 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-124-0715

1個

10,800( 11,880円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質 ABS樹脂
・大きさ 110×150×150㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラフィルムカッターの型番3-124-0715のページです。
型番3-124-0715に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラフィルムカッター

パラフィルムカッター

    マルエムパック

    マルエムパック

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 10,800円 13,938円
      通常出荷日 19日目   9日目  

      パラフィルムカッターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました