(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセテートフィルムテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アセテートフィルムテープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,600円 ~ 3,201円
税込価格
1,760円 ~ 3,521円

【特長】・透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです・薬品瓶に貼付...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25

5個

1,600( 1,760円 )

4日目

50

1個

3,201( 3,521円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです
・薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテートフィルムテープ

アセテートフィルムテープ

    表面保護シート No.9470

    表面保護シート No.9470

      100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

      100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

        ラピーテープ

        ラピーテープ

          PETフィルムシリコーンテープ

          PETフィルムシリコーンテープ

            表面保護シート No.9493

            表面保護シート No.9493

              表面保護シート No.9492

              表面保護シート No.9492

                キズからまもる 透明保護シート

                キズからまもる 透明保護シート

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                    メーカー ケニス 寺岡製作所 エスコ セメダイン マクセルスリオンテック 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン 日東電工
                    通常価格 1,600円 2,152円 2,470円 305円 6,204円 1,028円 2,055円 901円 22,874円
                    通常出荷日 4日目   20日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   8日目   7日目~   1日目   6日目  
                    長さ(m) 65 50 100 - 50 100 100 - 100
                    クリア ホワイト - - ブルー・ライトブルー - - クリア ブルー・ライトブルー

                    アセテートフィルムテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました