(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-343-0344
マスキングテープNo.720【6~10個入り】 マスキングテープNo.720 720-12

マスキングテープNo.720 3-343-0344

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,413円
税込単価
1,554円

【特長】・一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広く使用できる和紙マスキン...

詳細情報を確認する

型番

3-343-0344 解除

Loading...

3-343-0344の仕様・寸法情報

基材和紙ホワイト系
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)18
商品コード720-12内容量10巻

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0344

12
720-12
10巻

1個

10個入り

1,413( 1,554円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広く使用できる和紙マスキングテープです
・粘着力・基材強度・手切れ性など品質のバランスに優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープNo.720の型番3-343-0344のページです。
型番3-343-0344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープNo.720

マスキングテープNo.720

    塗装用マスキングテープ 白 1巻入

    塗装用マスキングテープ 白 1巻入

      マスキングテープ 343 紙はり機用

      マスキングテープ 343 紙はり機用

        ポリエステルテープ Y-5533

        ポリエステルテープ Y-5533

          スコッチ クレープマスキングテープ 2364

          スコッチ クレープマスキングテープ 2364

            耐熱用クレープマスキングテープ

            耐熱用クレープマスキングテープ

              3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

              3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                  スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                  スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      建築塗装用マスキングテープ No.727

                      建築塗装用マスキングテープ No.727

                        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                            メーカー ケニス ハンディ・クラウン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ 日東電工 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 1,338円 96円 513円 439円 508円 579円 74,206円 1,143円 416円 608円 150円 32,729円 658円
                            通常出荷日 7日目   3日目   4日目~   9日目   5日目   1日目   7日目   5日目~   5日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目  
                            基材 和紙 - 和紙 - クレープ紙 クレープ紙 - 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 - 和紙 和紙
                            ホワイト系 ホワイト系 グリーン系 - ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 イエロー系 イエロー系 レッド系 ホワイト系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 100 - 55 50 - - 50 50 18 18 18

                            マスキングテープNo.720のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-343-0345
                            3-343-0346
                            3-343-0347
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            商品コード 内容量

                            1,397円

                            ( 1,537円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            15720-158巻

                            1,338円

                            ( 1,472円 )

                            7個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            18720-187巻

                            1,360円

                            ( 1,496円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            20720-206巻
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            商品コード 内容量

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト