(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-346-0458
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式) シリコンゴムツキラボジャッキ(ノブシキ)BL20

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円 24,167円
税込単価
27,500円 26,584円

【特長】・ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg):
    27
  • 伸縮範囲(mm):
    75~250
  • 材質:
    上下板/シリコンゴム付マット ジャッキ部/ステンレス(SUS430)

型番

3-346-0458 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-346-0458 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0458

200×200(天板)
BL20

1個

25,000円

24,167

( 26,584円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです
・上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)の型番3-346-0458のページです。
型番3-346-0458に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

      ラボジャッキ LABLIFTm

      ラボジャッキ LABLIFTm

        ラボジャッキ ノブ式

        ラボジャッキ ノブ式

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

            ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

            ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

                ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

                ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

                  ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

                  ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

                    ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                    ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                      カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                      カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                        ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

                        ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

                          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                          オールステンレスジャッキ(ノブ式)

                            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 柴田科学 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ワーゼフ アズワン テラオカ ケニス
                            通常価格 19,800円 10,534円 50,492円 35,000円 12,164円 8,808円 8,575円 46,716円 36,278円 6,888円 17,800円 37,620円 33,527円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   7日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目  
                            商品タイプ ラボジャッキ - - ラボジャッキ - ラボジャッキ - - - ラボジャッキ - - ラボジャッキ
                            耐荷重(kg) 27 - - 25 - - - - - - - - -
                            伸縮範囲(mm) 75~250 - - 80~300 - - - - - - - - -
                            材質 上下板/シリコンゴム付マット ジャッキ部/ステンレス(SUS430) - - - - 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 - - - - - - -

                            シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-346-0457
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            品番

                            19,800円

                            ( 21,780円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            150×150(天板)BL15

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました