(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-346-0450
ラボジャッキ(ラチェット式)25kg ラボジャッキ(ラチェットシキ)LR-15

ラボジャッキ(ラチェット式)25kg 3-346-0450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,723円
税込単価
18,395円

【特長】・ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg):
    25
  • 伸縮範囲(mm):
    75~245
  • 材質:
    上下板:SUS304、その他:鋼
  • 付属品:
    ラチェットハンドル

(i)ご注意

  • 商品画像は型番により異なります。

型番

3-346-0450 解除

Loading...

3-346-0450 の仕様・寸法情報

商品情報

3-346-0450

型番リスト

型番
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0450

LR-15

1個

16,723( 18,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます
・天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です

(i)ご注意

  • 商品画像は型番により異なります。

カタログ

 

Loading...

3-346-0450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(ラチェット式)25kgの型番3-346-0450のページです。
型番3-346-0450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

ラボジャッキ(ラチェット式)25kg

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

      ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

      ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

        ラボジャッキ ノブ式

        ラボジャッキ ノブ式

          ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

          ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ

            ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

            ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

              ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

              ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式)ステンレスタイプ

                カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                  ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

                  ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

                    メーカー ケニス ケニス ケニス 柴田科学 テラオカ テラオカ テラオカ アズワン アズワン
                    通常価格 16,723円 10,534円 44,542円 35,000円 56,366円 40,468円 59,761円 17,800円 20,330円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                    商品タイプ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ - - - - ラボジャッキ
                    耐荷重(kg) 25 - - 25 - - - - -
                    伸縮範囲(mm) 75~245 - - 80~300 - - - - -
                    材質 上下板:SUS304、その他:鋼 - 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 - - - - - -
                    付属品 ラチェットハンドル - - - - - - - -

                    ラボジャッキ(ラチェット式)25kgのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-346-0451
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    品番

                    18,352円

                    ( 20,187円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    LR-20

                    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました