(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,737円
税込単価
12,911円

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 材質:
    上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼

型番

3-135-0623 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
サイズ(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-135-0623

25
75~245
180×180(天板)
LJ-18

1個

11,737( 12,911円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304の型番3-135-0623のページです。
型番3-135-0623に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

    ラボジャッキ(ノブ式) LJ-8

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

      ラボジャッキ(ノブ式) LJ-25

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

        ラボジャッキ(ノブ式) LJ-30

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

          ラボジャッキ(ノブ式) LJ-20

            ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

            ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ステンレスSUS304

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

              ラボジャッキ(ノブ式) LJ-15

                ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

                ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200

                  ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

                  ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式

                    カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                    カラーラボジャッキ BOY・130・131・134

                      ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                      ラボジャッキ ノブハンドル式・ステンレスタイプ

                        オートラボジャッキ (ハイスピード)

                        オートラボジャッキ (ハイスピード)

                          シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

                          シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス コクゴ コクゴ アズワン テラオカ アズワン ケニス
                            通常価格 8,808円 8,575円 36,278円 46,716円 12,164円 44,542円 10,534円 19,000円 11,000円 17,800円 30,510円 2,130円 19,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ ラボジャッキ - - - - ラボジャッキ - - ラボジャッキ - - - ラボジャッキ
                            材質 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 - - - - 上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼 - - - - - - 上下板/シリコンゴム付マット ジャッキ部/ステンレス(SUS430)

                            ラボジャッキ(ノブ式) 上下板/ステンレスSUS304のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-135-0621
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐荷重
                            (kg)
                            伸縮範囲
                            (mm)
                            サイズ
                            (mm)
                            品番

                            8,808円

                            ( 9,689円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855~140100×100(天板)LJ-10

                            ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました