(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルムッフ A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グローバルムッフ A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

【特長】・3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 ・1ヶ所...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0355 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0355

1個

359( 395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。
・1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。
【商品仕様】
・材質 アルミダイカスト
・適合パイプ径 13㎜φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルムッフ Aの型番3-346-0355のページです。
型番3-346-0355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルムッフ A

グローバルムッフ A

    ケニス コンパクトユニットスタンド

    ケニス コンパクトユニットスタンド

      グローバルムッフ Aタイプ・Bタイプ

      グローバルムッフ Aタイプ・Bタイプ

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 359円 28,615円 317円
        通常出荷日 4日目   7日目   1日目  

        グローバルムッフ Aのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ムッフカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました