(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

馬蹄スタンド/クモ足スタンド L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

馬蹄スタンド/クモ足スタンド L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,257円
税込単価
36,583円

【特長】・重量がある安定性に優れたスタンドです。・撹拌機等の実験装置の設置に【...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0166 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0166

1個

33,257( 36,583円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量がある安定性に優れたスタンドです。
・撹拌機等の実験装置の設置に
【商品仕様】
・大きさ/支柱 16φ×1000㎜
・大きさ/ベース 140×270㎜ 6.5㎏
・ベース 鋳鉄製(焼付け塗装仕上げ)
・支柱 ステンレス製(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

馬蹄スタンド/クモ足スタンド Lの型番3-346-0166のページです。
型番3-346-0166に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

馬蹄スタンド/クモ足スタンド L

馬蹄スタンド/クモ足スタンド L

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド KAS

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド KAS

      馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

      馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

        三ツ足スタンド M-4

        三ツ足スタンド M-4

          三ツ足スタンド M-3

          三ツ足スタンド M-3

            ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

            ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

              ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

              ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

                スタンド ST-U・U型

                スタンド ST-U・U型

                  メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                  通常価格 33,257円 12,319円 21,000円 13,192円 7,178円 16,490円 14,550円 14,563円
                  通常出荷日 11日目   7日目   15日目   7日目   7日目   6日目   6日目   1日目  

                  馬蹄スタンド/クモ足スタンド Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました