(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレ...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0091 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0091

1個

12,610( 13,871円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。
・ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
・用途に応じて支柱長を変えられる!
【商品仕様】
・支柱 12φ×400㎜
・支柱連結 1
・ベース 亜鉛ダイカスト製 大きさ/252×244×39.5㎜ 重さ/1.7㎏
・支柱材質 ステンレス棒(SUS304製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400の型番3-346-0091のページです。
型番3-346-0091に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

    自在型スタンド

    自在型スタンド

      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

        三ツ足スタンド M-4

        三ツ足スタンド M-4

          三ツ足スタンド M-3

          三ツ足スタンド M-3

            馬蹄スタンド/クモ足スタンド KAS

            馬蹄スタンド/クモ足スタンド KAS

              H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm

              H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm

                ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

                ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

                  STスタンド(ステンレスベース)ST-IN

                  STスタンド(ステンレスベース)ST-IN

                    大型スタンド BS型

                    大型スタンド BS型

                      メーカー ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン
                      通常価格 12,610円 19,945円 14,550円 13,192円 7,178円 12,319円 5,762円 16,490円 15,520円 39,101円
                      通常出荷日 4日目   1日目   6日目   7日目   7日目   7日目   1日目   6日目   4日目   1日目  

                      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました