(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用ガス 窒素(20本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験用ガス 窒素(20本組)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,482円
税込単価
13,730円

【特長】・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化...

詳細情報を確認する

型番

3-126-0496 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-126-0496

1パック

20個入り

12,482( 13,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
【商品仕様】
・容量 5.0L
・純度 95%(V/V)
・入数 20本
・付属 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用ガス 窒素(20本組)の型番3-126-0496のページです。
型番3-126-0496に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実験用ガス 窒素(20本組)

実験用ガス 窒素(20本組)

    実験用ガス 水素(20本組)

    実験用ガス 水素(20本組)

      実験用ガス 酸素(20本組)

      実験用ガス 酸素(20本組)

        実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

        実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

          標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

          標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

            レンズクリーナー

            レンズクリーナー

              長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

              長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

                アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

                  3波長対物レンズ PFLシリーズ

                  3波長対物レンズ PFLシリーズ

                    SPパッキン PTFE製

                    SPパッキン PTFE製

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 12,482円 17,974円 12,482円 12,482円 11,200円 1,500円 42,337円 200,000円 950,000円 7,951円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   15日目   15日目   15日目   6日目  

                      実験用ガス 窒素(20本組)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました