(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニトーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニトーチ

通常単価(税別)
170,719円
税込単価
187,791円

【特長】・高圧ガス取締法の適用を受けない容量100mL以下のO2・LPGカート...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0620 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0620

1個

170,719( 187,791円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス取締法の適用を受けない容量100mL以下のO2・LPGカートリッジボンベを使用しています。
・約2500℃の超高温で、用途に応じて炎長も変えられます。
【商品仕様】
・火炎温度 2500℃
・炎の長さ No.3使用時/8㎜ No.4使用時/70㎜(手元のネジで火炎調節ができます。)
・消費時間 No.3使用時/90分 No.4使用時/60分(酸素1本当たり標準状態での時間です。)
・大きさ 170×90×270㎜ 3㎏
・セット内容 本体 カートリッジガス(O2×4、LPG×1) 火口チップ2種(No.3(0.28㎜φ) No.4(0.51㎜φ))

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニトーチの型番3-346-0620のページです。
型番3-346-0620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニトーチ

ミニトーチ

    フレキシブルマントルヒーター

    フレキシブルマントルヒーター

      ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

      ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

        ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

        ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

          Fine投込みヒーター FPH-130/190

          Fine投込みヒーター FPH-130/190

            マントルヒーター 50ml~3L用

            マントルヒーター 50ml~3L用

              マントルヒータースターラー ビーカー用

              マントルヒータースターラー ビーカー用

                サブマリンヒーター SWF3010

                サブマリンヒーター SWF3010

                  デジタル温度過昇防止器OP-1000A

                  デジタル温度過昇防止器OP-1000A

                    メーカー ケニス 東京技術研究所 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京技術研究所 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 170,719円 15,188円 174,522円 155,652円 33,593円 10,532円 75,794円 317,565円 34,943円
                    通常出荷日 9日目   6日目~   11日目   11日目   3日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目  

                    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました