(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルバーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーソナルバーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,615円
税込価格
31,477円

【特長】・ガスホース不要で場所を選ばない、ワンタッチ点火式の卓上小型バーナーで...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0600 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-346-0600

1個

28,615( 31,477円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスホース不要で場所を選ばない、ワンタッチ点火式の卓上小型バーナーです。
・市販のカセットコンロ用ガスボンベを使用しますので、長時間(1本で約22時間)安価に使用できます。
・連続燃焼機構(つけっぱなし機構)により、作業の際にも両手がふさがりません。
・便利な火力調整機能とセーフティロック付です。
【商品仕様】
・大きさ 240×110×100㎜ 450g(ボンベ含まず)
・使用ガス 市販カセットコンロ用ガスボンベ(付属していません)
・電源 単3電池×1(付属)
・安全機構 二重安全機構
・JANコード:4560218840028

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルバーナー

パーソナルバーナー

    電子着火式バーナー Flame100

    電子着火式バーナー Flame100

      卓上ミニガスバーナー RK4601

      卓上ミニガスバーナー RK4601

        卓上ラボバーナー

        卓上ラボバーナー

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 28,615円 64,840円 9,000円 23,086円
          通常出荷日 19日目   4日目   19日目   5日目  

          パーソナルバーナーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました