(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子着火式バーナー フェーゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子着火式バーナー フェーゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,713円
税込単価
161,384円

【特長】・手を使わずに赤外線センサやフットスイッチで電子着火する、種火のいらな...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0610 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0610

1個

146,713( 161,384円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を使わずに赤外線センサやフットスイッチで電子着火する、種火のいらないガスバーナーです。
・誤作動を防ぐセーフィティーコントロールシステムを採用。
・赤外線センサの感知範囲を5~50㎜の範囲で調節できます。
・ガスカートリッジアダプタ(別売)を用いれば、ガスカートリッジが使えますので、ガス配管のない場所でも使用できます。
・手を使わずに電子着火します
【商品仕様】
・点火方式 赤外線センサ フットスイッチ
・適合ガス 天然ガス(都市ガス) プロパンガス
・大きさ 103×130×49㎜ 700g
・電源 AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子着火式バーナー フェーゴの型番3-346-0610のページです。
型番3-346-0610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子着火式バーナー フェーゴ

電子着火式バーナー フェーゴ

    マントルヒータースターラー ビーカー用

    マントルヒータースターラー ビーカー用

      スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

      スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

        スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

        スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

          ベルトヒータ

          ベルトヒータ

            メーカー ケニス アズワン ケニス ケニス アサダ
            通常価格 146,713円 75,794円 75,660円 76,048円 70,986円
            通常出荷日 7日目   1日目~   6日目~   6日目~   4日目  

            電子着火式バーナー フェーゴのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました