(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,996円
税込単価
29,696円

【仕様】・電子着火式ブンゼンバーナー/フレーム(Flame)100

詳細情報を確認する

型番

3-346-0521 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0521

1個

26,996( 29,696円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電子着火式ブンゼンバーナー/フレーム(Flame)100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Flame100用 ガスカートリッジアダプタの型番3-346-0521のページです。
型番3-346-0521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

    ロマンアルトバーナーB型

    ロマンアルトバーナーB型

      フレキシブルマントルヒーター

      フレキシブルマントルヒーター

        クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

        クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

          ガストーチ GT-5000(1700℃)

          ガストーチ GT-5000(1700℃)

            トーチ GT-8000 セット(1800℃)

            トーチ GT-8000 セット(1800℃)

              クリーンルーム用リボンヒーター

              クリーンルーム用リボンヒーター

                マントルヒータースターラー フラスコ用

                マントルヒータースターラー フラスコ用

                  メーカー ケニス テラオカ 東京技術研究所 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                  通常価格 26,996円 22,242円 15,188円 28,000円 8,860円 10,340円 8,075円 74,100円
                  通常出荷日 7日目   4日目~   6日目~   7日目   6日目   6日目   1日目   1日目  

                  Flame100用 ガスカートリッジアダプタのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました