(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子着火式バーナー Flame100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子着火式バーナー Flame100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,840円
税込単価
71,324円

【特長】・マイクロプロセッサ制御の電子着火式ブンゼンバーナーです。 ・点火が正...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0520

1個

64,840( 71,324円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプロセッサ制御の電子着火式ブンゼンバーナーです。
・点火が正常に行われなかった場合、使用中炎が消えた場合、環境温度が高温になった場合に自動的に停止する、セーフティコントロールシステムを搭載しています。
・ガスカートリッジアダプタ(オプション)を使用すれば、ガスボンベを接続して配管の無い部屋でも使用できます。バイオハザードキャビネットやクリーンルームでの使用にも適しています。
・安全・低価格なコンパクトバーナー
【商品仕様】
・操作ボタンスイッチまたはフットスイッチ(オプション)
・付属 ガスノズル(天然ガス・プロパンガス用) ホースコネクタ 傾斜調整板 ACアダプタ など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子着火式バーナー Flame100の型番3-346-0520のページです。
型番3-346-0520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子着火式バーナー Flame100

電子着火式バーナー Flame100

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

      マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

      マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

        フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

        フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

          メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス
          通常価格 64,840円 37,830円 33,864円 64,796円
          通常出荷日 4日目   19日目   8日目~   7日目  

          電子着火式バーナー Flame100のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました