(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ガスバーナー NRD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力ガスバーナー NRD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0569 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0569

1個

24,000( 26,400円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
・さらに強力な火力です。
【商品仕様】
・適合ガス 天然ガス(都市ガス)
・先端口径 28㎜
・大きさ 全高160㎜ 約700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ガスバーナー NRDの型番3-346-0569のページです。
型番3-346-0569に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ガスバーナー NRD

強力ガスバーナー NRD

    強力ガスバーナー LRD

    強力ガスバーナー LRD

      強力ガスバーナー NR

      強力ガスバーナー NR

        強力ガスバーナー LR

        強力ガスバーナー LR

          ヒーティングケーブル

          ヒーティングケーブル

            小炎付バーナー 都市ガス用

            小炎付バーナー 都市ガス用

              小炎付バーナー 13A都市ガス用

              小炎付バーナー 13A都市ガス用

                投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

                投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

                  クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

                  クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ
                    通常価格 24,000円 24,000円 22,000円 22,000円 10,536円 9,336円 9,336円 32,357円 28,000円
                    通常出荷日 14日目   4日目   14日目   14日目   9日目~   7日目   9日目   3日目   7日目  

                    強力ガスバーナー NRDのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました