(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ガスバーナー LR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力ガスバーナー LR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0567 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0567

1個

22,000( 24,200円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
【商品仕様】
・適合ガス プロパンガス
・先端口径 21㎜
・大きさ 全高160㎜ 約700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ガスバーナー LRの型番3-346-0567のページです。
型番3-346-0567に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ガスバーナー LR

強力ガスバーナー LR

    強力ガスバーナー NR

    強力ガスバーナー NR

      強力ガスバーナー NRD

      強力ガスバーナー NRD

        強力ガスバーナー LRD

        強力ガスバーナー LRD

          種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

          種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス コクゴ
            通常価格 22,000円 22,000円 24,000円 24,000円 26,000円
            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   4日目   7日目  

            強力ガスバーナー LRのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました