(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニコネクター MCL-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニコネクター MCL-2【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

【特長】・食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。【商品仕様】・タイ...

詳細情報を確認する

型番

3-343-0874 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0874

1パック

10個入り

641( 705円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
【商品仕様】
・タイプ L型 (同径)
・使用チューブ内径 3㎜
・入数 10
・材質 PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコネクター MCL-2の型番3-343-0874のページです。
型番3-343-0874に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニコネクター MCL-2

ミニコネクター MCL-2

    耐薬CTFEルアーフィッティング

    耐薬CTFEルアーフィッティング

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 641円 7,236円
      通常出荷日 6日目   1日目~  

      ミニコネクター MCL-2のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました