(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール管 10B・12B・13B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-344-0513
ビニール管 10B・12B・13B ビニールカン 10B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,446円
税込単価
10,391円

【仕様】・ケニスの送液機器 ビニール管 10B・12B・13B。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 材質:
    軟質塩化ビニル
  • 耐熱温度(℃):
    約70(無負荷)

型番

3-344-0513 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-344-0513 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0513

10×12
10B

1個

9,446( 10,391円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケニスの送液機器 ビニール管 10B・12B・13B。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール管 10B・12B・13Bの型番3-344-0513のページです。
型番3-344-0513に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール管 10B・12B・13B

ビニール管 10B・12B・13B

    TPEチューブ 374シリーズ

    TPEチューブ 374シリーズ

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 2,900円 15,200円
      通常出荷日 6日目~   1日目  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      材質 軟質塩化ビニル -
      耐熱温度(℃) 約70(無負荷) -

      ビニール管 10B・12B・13Bのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-136-0277
      3-344-0515
      3-344-0517
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      品番

      2,900円

      ( 3,190円 )
      1個 あり

      11日目

      13×1713B-17

      13,840円

      ( 15,224円 )
      1個 あり

      7日目

      12×1412B

      31,681円

      ( 34,849円 )
      1個 あり

      6日目

      13×1713B-17

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました