(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイダクトホース N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-343-0661
タイダクトホース N型 タイダクトホース Nガタ N-45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • その他:
    オプション
  • 耐熱温度:
    約60℃(無負荷)
  • メーカー名:
    タイガースポリマー

(i)ご注意

  • カフス(端末口元)は別売になります。

型番

3-343-0661 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-343-0661 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0661

45.5×52.3
N-45

5個

1,880( 2,068円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。

(i)ご注意

  • カフス(端末口元)は別売になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイダクトホース N型の型番3-343-0661のページです。
型番3-343-0661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイダクトホース N型

タイダクトホース N型

    フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

    フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

      フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

      フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

        送風機用ダクト(スタンダード)

        送風機用ダクト(スタンダード)

          送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

          送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

            フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

              【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

              【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                  耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

                  耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)

                    メーカー ケニス トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン ワキタ 淀川電機製作所 スイデン 淀川電機製作所
                    通常価格 1,630円 9,428円 36,785円 14,612円 18,097円 12,250円 40,369円 62,401円 47,444円
                    通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   19日目   1日目   7日目~  
                    商品タイプ ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト - 送風機 送風機 送風機
                    その他 オプション - オプション オプション オプション - - - -
                    耐熱温度 約60℃(無負荷) - - - - - - - -
                    メーカー名 タイガースポリマー - - - - - - - -

                    タイダクトホース N型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-343-0660
                    3-343-0662
                    3-343-0663
                    3-343-0664
                    3-343-0665
                    3-343-0666
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    内径×外径
                    (mm)
                    型式

                    1,630円

                    ( 1,793円 )
                    5個 あり

                    7日目

                    38.1×42.6N-38

                    2,057円

                    ( 2,263円 )
                    4個 あり

                    7日目

                    50.8×57.6N-50

                    3,638円

                    ( 4,002円 )
                    5個 あり

                    7日目

                    63.5×70.5N-65

                    4,075円

                    ( 4,483円 )
                    4個 あり

                    7日目

                    75.5×82.5N-75

                    4,460円

                    ( 4,906円 )
                    2個 あり

                    7日目

                    89.0×96.0N-90

                    5,820円

                    ( 6,402円 )
                    2個 あり

                    7日目

                    102.2×109.0N-100

                    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました