(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ゴム管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-326-0953
真空ゴム管 シンクウゴムカン ナイケイXガイケイ 15X36MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,595円
税込単価
8,355円

【特長】・油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です・非常に柔軟性に...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0953 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-326-0953 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0953

15×36

1個

7,595( 8,355円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です
・非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ゴム管の型番3-326-0953のページです。
型番3-326-0953に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ゴム管

真空ゴム管

    真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜

    真空ゴム管 内径×外径 18×42㎜

      ポンプ油 ニュークリアバック

      ポンプ油 ニュークリアバック

        ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

        ふっ素樹脂(PTFE)スパイラルホース

          テトロン(R)ブレードホース

          テトロン(R)ブレードホース

            ベローズポンプ

            ベローズポンプ

              メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 7,595円 8,953円 4,084円 18,012円 2,966円 34,442円
              通常出荷日 6日目   6日目   5日目   1日目~   15日目   11日目  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ その他 スパイラルチューブ - 送液ポンプ
              材質 天然ゴム 天然ゴム - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              3-326-0955
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              内径×外径
              (mm)

              12,610円

              ( 13,871円 )
              1個 あり

              6日目

              25×50

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました