(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム管(ネオ・チュービング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム管(ネオ・チュービング)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,640円
税込単価
12,804円

【仕様】・ケニスの送液機器 ゴム管(ネオ・チュービング)。・耐熱温度(℃):5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1㎏入です。

型番

3-136-0260 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0260

5×7
56

1個

11,640( 12,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケニスの送液機器 ゴム管(ネオ・チュービング)。
・耐熱温度(℃):50~60(無負荷)

(i)ご注意

  • 1㎏入です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム管(ネオ・チュービング)の型番3-136-0260のページです。
型番3-136-0260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム管(ネオ・チュービング)

ゴム管(ネオ・チュービング)

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 11,058円 1,350円
      通常出荷日 4日目~   4日目~  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      耐熱温度(℃) 50~60(無負荷) 60(無負荷)

      ゴム管(ネオ・チュービング)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-136-0256
      3-136-0258
      3-136-0262
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      全長
      (m)

      12,125円

      ( 13,338円 )
      1個 あり

      6日目

      3×4.6109

      12,125円

      ( 13,338円 )
      1個 あり

      6日目

      4×5.879

      11,058円

      ( 12,164円 )
      1個 あり

      19日目

      6×8.440

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました