(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンブレードホース SBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンブレードホース SBシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,811円
税込単価
17,392円

【特長】・150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    1
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 常用圧力(Mpa):
    0.5
  • 耐熱温度(℃):
    150(無負荷)
  • 適合規格:
    食品衛生法

型番

3-344-0458 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
品番
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0458

32.0×43.8
SB-32.0
360

1個

15,811( 17,392円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンブレードホース SBシリーズの型番3-344-0458のページです。
型番3-344-0458に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンブレードホース SBシリーズ

シリコンブレードホース SBシリーズ

    タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー フッ素ゴムチューブ

      メーカー ケニス コクゴ
      通常価格 7,896円 129,000円
      通常出荷日 6日目   7日目  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      全長(m) 1 -
      材質 シリコンゴム -
      常用圧力(Mpa) 0.5 -
      耐熱温度(℃) 150(無負荷) -

      シリコンブレードホース SBシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-344-0457
      3-344-0459
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      品番 最小曲げ半径
      (mm)

      7,896円

      ( 8,686円 )
      1個 あり

      6日目

      25.4×35.6SB-25.4300

      23,086円

      ( 25,395円 )
      1個 あり

      6日目

      38.1×50.7SB-38.1430

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました