(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングホース SPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングホース SPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,601円
税込単価
24,861円

【特長】・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです・曲げても折れること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 耐熱温度(℃):
    60(無負荷)

型番

3-344-0267 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0267

32×41
-0.1~0.3
SP-32

1個

22,601( 24,861円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです
・曲げても折れることのない丈夫なホースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングホース SPシリーズの型番3-344-0267のページです。
型番3-344-0267に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングホース SPシリーズ

スプリングホース SPシリーズ

    スプリングホース SP-19

    スプリングホース SP-19

      1kg分 ニュー黒ゴム管

      1kg分 ニュー黒ゴム管

        ゴム管(ネオ・チュービング)

        ゴム管(ネオ・チュービング)

          メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス
          通常価格 16,005円 9,706円 9,565円 11,058円
          通常出荷日 9日目   6日目   1日目   4日目~  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
          全長(m) 10 10 - -
          材質 塩化ビニル 塩化ビニル - -
          耐熱温度(℃) 60(無負荷) 約60(無負荷) - 50~60(無負荷)

          スプリングホース SPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-344-0266
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          使用圧力
          (MPa)
          品番

          16,005円

          ( 17,606円 )
          1個 あり

          9日目

          25×33-0.1~0.4SP-25

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました