(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0315
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ポリチューブ(ナンシツポリエチレンカン) 8P

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

【仕様】・ケニスの送液機器/ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    PE
  • 耐熱温度(℃):
    60(無負荷)

型番

3-136-0315 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0315

8×10

1個

2,350( 2,585円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケニスの送液機器/ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)の型番3-136-0315のページです。
型番3-136-0315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ゴム管(ネオ・チュービング)

    ゴム管(ネオ・チュービング)

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 1,350円 11,058円
      通常出荷日 4日目~   4日目~  
      商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ
      全長(m) 10 -
      材質 PE -
      耐熱温度(℃) 60(無負荷) 50~60(無負荷)

      ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)のレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
      機械部品用
      評価 3.0満足度:3.02023/06/28
      機械設備の配管用として使用しました。
      思ったより硬い使用感です。
      また納期が少しかかるので注意が必要です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      3-136-0312
      3-136-0313
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)

      1,350円

      ( 1,485円 )
      1個 あり

      6日目

      5×7

      1,649円

      ( 1,814円 )
      1個 あり

      4日目

      6×8

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました