(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-344-0347
タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズ タイゴン チューブ LMT-55 TL3/16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,898円
税込単価
24,088円

【特長】<LMT-55>・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-344-0347 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-344-0347 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
材質
品番
引張り強さ(Mpa)
硬さ
肉厚(mm)
比重
伸長度
吸水率
最高使用温度(℃)
脆化温度(℃)
最大使用圧力(Mpa)
適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0347

4.76(3/16インチ)×7.94(5/16インチ)
塩化ビニル
LMT-55 TL3/16
11.4
ShoreA 55
1.59(1/16インチ)
1.18
450%
0.24%
74
-50
0.15
-

1個

21,898( 24,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<LMT-55>
・耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです
・ガラス管、金属管等に堅く装着できます
<SE-200>
・外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用
・内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズの型番3-344-0347のページです。
型番3-344-0347に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズ

タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズ

    タイゴン チューブ LMT-55 TL4

    タイゴン チューブ LMT-55 TL4

      タイゴン チューブ LMT-55 TL8

      タイゴン チューブ LMT-55 TL8

        タイゴン チューブ LMT-55 TL3

        タイゴン チューブ LMT-55 TL3

          タイゴン チューブ LMT-55 TL2

          タイゴン チューブ LMT-55 TL2

            タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8

            タイゴン チューブ LMT-55 TL1/8

              ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ

              ふっ素樹脂粘着テープ ASB110-0.13シリーズ

                メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                通常価格 16,280円 9,014円 16,597円 7,731円 5,790円 15,092円 2,456円
                通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~  
                商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ -
                全長(m) 約15(50フィート) 約15 約15 約15 約15 約15 -

                タイゴン チューブ LMT-55/SE-200シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-344-0316
                3-344-0346
                3-344-0348
                3-356-0422
                3-356-0423
                3-356-0424
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内径×外径
                (mm)
                材質 品番 引張り強さ
                (Mpa)
                硬さ 肉厚
                (mm)
                比重 伸長度 吸水率 最高使用温度
                (℃)
                脆化温度
                (℃)
                最大使用圧力
                (Mpa)
                適合規格

                16,280円

                ( 17,908円 )
                1個 あり

                6日目

                7×10塩化ビニルLMT-55 TL711.4ShoreA 551.51.18450%0.24%74-500.15-

                17,887円

                ( 19,676円 )
                1個 あり

                6日目

                3.97(5/32インチ)×7.14(9/32インチ)塩化ビニルLMT-55 TL5/3211.4ShoreA 551.59(1/16インチ)1.18450%0.24%74-500.15-

                25,821円

                ( 28,403円 )
                1個 あり

                6日目

                6.35(1/4インチ)×9.53(3/8インチ)塩化ビニルLMT-55 TL1/411.4ShoreA 551.59(1/16インチ)1.18450%0.24%74-500.15-

                34,726円

                ( 38,199円 )
                1個 あり

                19日目

                4.76(3/16インチ)×7.94(5/16インチ)外層:ポリ塩化ビニル、内層:FEPSE-200 AJD3/16---------USPクラスⅥ、FDA(食品用途)

                43,650円

                ( 48,015円 )
                1個 あり

                9日目

                6.35(1/4インチ)×9.52(3/8インチ)外層:ポリ塩化ビニル、内層:FEPSE-200 AJD1/4---------USPクラスⅥ、FDA(食品用途)

                70,810円

                ( 77,891円 )
                1個 あり

                19日目

                9.52(3/8インチ)×14.29(9/16インチ)外層:ポリ塩化ビニル、内層:FEPSE-200 AJD3/8---------USPクラスⅥ、FDA(食品用途)

                液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました