(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ ST12-16

シリコンチューブ ST12-16

通常単価(税別)
8,245円
税込単価
9,070円

【特長】・-40~200℃(無負荷)の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 内径×外径(mm):
    12×16
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~200(無負荷)
  • 引張り強さ(Mpa):
    10
  • 硬さ:
    54

型番

3-136-0534 解除

Loading...

【商品仕様】
・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
・-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0534

1個

8,245( 9,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40~200℃(無負荷)の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます
【商品仕様】
・内径×外径 12×16㎜
・長さ 10m
・材質 シリコンゴム
・使用温度範囲 -60~200℃(無負荷)
・引張り強さ 10MPa
・硬さ 54

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ ST12-16の型番3-136-0534のページです。
型番3-136-0534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブ ST12-16

シリコンチューブ ST12-16

    シリコンチューブ ST8-12

    シリコンチューブ ST8-12

      シリコンチューブ ST8-15

      シリコンチューブ ST8-15

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 8,245円 8,051円 17,363円
        通常出荷日 4日目   4日目   6日目  
        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ -
        内径×外径(mm) 12×16 8×12 -
        全長(m) 10 10 -
        材質 シリコンゴム シリコンゴム -
        使用温度範囲(℃) -60~200(無負荷) -60~200(無負荷) -

        シリコンチューブ ST12-16のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-136-534
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        11,255円

        ( 12,381円 )
        1個 -

        4日目

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました