(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ 長さ10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0519
シリコンチューブ 長さ10m シリコンチューブ ST6-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,185円
税込単価
11,204円

【特長】・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    シリコンゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~200(無負荷)
  • 引張り強さ(Mpa):
    10
  • 硬さ:
    54

型番

3-136-0519 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0519 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0519

6×12
ST6-12

1個

10,185( 11,204円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 長さ10mの型番3-136-0519のページです。
型番3-136-0519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブ 長さ10m

シリコンチューブ 長さ10m

    シリコンチューブ ST12-16

    シリコンチューブ ST12-16

      シリコンチューブ ST8-15

      シリコンチューブ ST8-15

        シリコンチューブ ST8-12

        シリコンチューブ ST8-12

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 5,329円 8,245円 17,363円 8,051円
          通常出荷日 4日目~   4日目   6日目   4日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - 液送用チューブ
          全長(m) 10 10 - 10
          材質 シリコンゴム シリコンゴム - シリコンゴム
          使用温度範囲(℃) -60~200(無負荷) -60~200(無負荷) - -60~200(無負荷)
          引張り強さ(Mpa) 10 10 - 10

          シリコンチューブ 長さ10mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-136-0518
          3-136-0529
          3-136-0537
          3-136-0539
          3-136-0540
          3-136-0541
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          品番

          5,329円

          ( 5,862円 )
          1個 あり

          4日目

          6×10ST6-10

          14,041円

          ( 15,445円 )
          1個 あり

          6日目

          15×20ST15-20

          16,684円

          ( 18,352円 )
          1個 あり

          6日目

          10×16ST10-16

          26,966円

          ( 29,663円 )
          1個 あり

          6日目

          12×20ST12-20

          28,227円

          ( 31,050円 )
          1個 あり

          6日目

          19×25ST19-25

          40,449円

          ( 44,494円 )
          1個 あり

          6日目

          20×28ST20-28

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました