(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

通常単価(税別)
5,432円
税込単価
5,975円

【特長】・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 ...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0492 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0492

1個

5,432( 5,975円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
・片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。 ※厚み方向には粘着加工できません。
【商品仕様】
・粘着 片面 粘着
・厚さ 10㎜
・大きさ 500×500㎜
・材質 クロロプレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492の型番3-330-0492のページです。
型番3-330-0492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

        ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

        ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

            ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

            ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

              ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

              ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

                FEP粘着シート NRシリーズ

                FEP粘着シート NRシリーズ

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

                  ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

                    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

                      ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

                      ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 4㎜ 大きさ 300×300㎜

                        フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                        フッ素樹脂(PTFE)シート 300×300×2mm

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

                          ふっ素樹脂シート(PTFE) 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス フロンケミカル ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 5,432円 10,967円 8,730円 4,804円 7,081円 7,349円 9,120円 61,000円 24,929円 17,765円 11,349円 5,665円 8,488円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   7日目   6日目   9日目~   6日目   4日目   6日目  

                            ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました