(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,945円
税込単価
19,740円

【商品仕様】・材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) ・厚さ 5㎜ ・大きさ 1...

詳細情報を確認する

型番

3-345-0031 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0031

1個

17,945( 19,740円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質 合成ゴム(ネオブレン(CR))
・厚さ 5㎜
・大きさ 1000×1000㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜の型番3-345-0031のページです。
型番3-345-0031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

    ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜

    ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜

      ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

      ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

        ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

        ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

          ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

          ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

            ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

            ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

              ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

              ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm

                ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm

                  ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

                  ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 17,945円 9,894円 12,901円 16,695円 13,242円 8,645円 6,467円 19,109円 12,804円
                    通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   12日目   7日目   9日目   9日目   9日目  

                    ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました