(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コルクボーラー 12種組

コルクボーラー 12種組【12個入り】

通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【特長】・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 ...

詳細情報を確認する

型番

3-136-0231 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:3-136-0231
・材質 スチール(メッキ処理済)
・刃の形状 鋸刃
・刃の外径 5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5mmΦ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0231

1パック

12個入り

10,450( 11,495円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。
・あけた孔は刃の外径より小さくなります。
・別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
【商品仕様】
・材質 スチール(メッキ処理済)
・刃の形状 鋸刃
・刃の外径 5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5㎜φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コルクボーラー 12種組の型番3-136-0231のページです。
型番3-136-0231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コルクボーラー 12種組

コルクボーラー 12種組

    スピードコルクボーラー 12種組

    スピードコルクボーラー 12種組

      スコップ(ステンレス製)

      スコップ(ステンレス製)

        スコップ

        スコップ

          ひしゃく(ステンレス製)

          ひしゃく(ステンレス製)

            メーカー ケニス ケニス エスコ エスコ エスコ
            通常価格 10,450円 19,190円 10,900円 7,970円 2,200円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

            コルクボーラー 12種組のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました