(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-Hタンマン管 T-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-Hタンマン管 T-7【5個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,525円 31,052円
税込単価
34,678円 34,157円

【商品仕様】・外径×内径×長さ 50×40×150㎜ ・入数 5 ・化学組成 ...

詳細情報を確認する

型番

3-744-0605 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-744-0605

1パック

5個入り

31,525円

31,052

( 34,157円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径×内径×長さ 50×40×150㎜
・入数 5
・化学組成 Al2O3 95%
・使用温度 最高1600℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-Hタンマン管 T-7の型番3-744-0605のページです。
型番3-744-0605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-Hタンマン管 T-7

SSA-Hタンマン管 T-7

    SSA-Hタンマン管 T-6

    SSA-Hタンマン管 T-6

      SSA-Hタンマン管 T-5

      SSA-Hタンマン管 T-5

        SSA-Hタンマン管 T-8

        SSA-Hタンマン管 T-8

          SSA-Sタンマン管 TS-7

          SSA-Sタンマン管 TS-7

            SSA-Hタンマン管 T-3

            SSA-Hタンマン管 T-3

              SSA-Hタンマン管 T-4

              SSA-Hタンマン管 T-4

                SSA-Sタンマン管 TS-8

                SSA-Sタンマン管 TS-8

                  SSA-Sタンマン管 TS-5

                  SSA-Sタンマン管 TS-5

                    SSA-Sタンマン管 TS-6

                    SSA-Sタンマン管 TS-6

                      SSA-Sタンマン管 TS-3

                      SSA-Sタンマン管 TS-3

                        SSA-Sタンマン管 TS-4

                        SSA-Sタンマン管 TS-4

                          アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                          アルミナ保護管 JIS PT-0相当

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 31,525円 20,370円 18,430円 46,075円 67,900円 15,520円 13,095円 101,850円 38,315円 43,165円 32,980円 26,190円 4,569円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   11日目   11日目   11日目   11日目   1日目~  

                            SSA-Hタンマン管 T-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました