(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,056円
税込単価
26,462円

【特長】・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、16...

詳細情報を確認する

型番

3-343-0714 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0714

1個

24,056( 26,462円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
【商品仕様】
・外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜
・入数 1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜の型番3-343-0714のページです。
型番3-343-0714に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜

SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜

    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 42φ×35φ×600㎜

    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 42φ×35φ×600㎜

      SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 35φ×28φ×600㎜

      SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 35φ×28φ×600㎜

        SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 32φ×26φ×600㎜

        SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 32φ×26φ×600㎜

          SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜

          SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜

            SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜

            SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 28φ×22φ×600㎜

              SSA-Sタンマン管 TS-5

              SSA-Sタンマン管 TS-5

                アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

                アルミナチューブ(アルシント)ALTシリーズ

                  アルミナ丸棒 アルシント

                  アルミナ丸棒 アルシント

                    SSA-Sタンマン管 TS-6

                    SSA-Sタンマン管 TS-6

                      SSA-Sタンマン管 TS-3

                      SSA-Sタンマン管 TS-3

                        ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

                        ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

                          SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 17φ×13φ×500㎜

                          SSA-S保護管(アルミナ) 外径×内径×長さ 17φ×13φ×500㎜

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス ケニス コクゴ ケニス
                            通常価格 24,056円 42,389円 32,980円 29,585円 65,475円 21,825円 38,315円 2,298円 9,800円 43,165円 32,980円 8,500円 12,319円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   10日目   9日目~   11日目   11日目   10日目   8日目  

                            SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 30φ×24φ×600㎜のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました