(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CW灰分測定用灰皿 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CW灰分測定用灰皿 角型【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,848円 ~ 22,116円
税込価格
19,633円 ~ 24,328円

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 CW灰分測定用灰皿 角型。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    測定用灰皿
  • 使用温度(℃):
    1100
  • 内容量:
    10個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
68×45×10
No.2、化学組成 SiO2 77% Al2O3 13%
10個

1パック

10個入り

17,848( 19,633円 )

4日目

91×58×15
No.3、化学組成 SiO2 77% Al2O3 13%
10個

1パック

10個入り

22,116( 24,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 粉砕・混合・粉体研究機器 CW灰分測定用灰皿 角型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CW灰分測定用灰皿 角型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました