(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケルるつぼ 本体

型番:3-744-0390
ニッケルるつぼ 本体 ニッケルルツボ ホンタイ(mL)30 3-744-390

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・3-744-0390は純度99.99%の高純度ニッケルるつぼです。・...

詳細情報を確認する

型番

3-744-0390 解除

Loading...

カタログを表示

3-744-0390の仕様・寸法情報

商品タイプるつぼ・蒸発皿容量(ml)30
サイズ(mm)35(上内径)×40(深さ)/1.5(肉厚)材質ニッケル(純度99.5%)

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-744-0390

30
35(上内径)×40(深さ)/1.5(肉厚)

1個

12,610( 13,871円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・3-744-0390は純度99.99%の高純度ニッケルるつぼです。・3-744-0396は純度99.5%のニッケルるつぼです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケルるつぼ 本体の型番3-744-0390のページです。
型番3-744-0390に関する仕様情報を記載しております。

ニッケルるつぼ 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-744-0396
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ
(mm)

8,633円

( 9,496円 )
1個 あり

4日目

5045(上内径)×50(深さ)/1.0(肉厚)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ
(mm)

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト