(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

残留炭素測定用るつぼ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

残留炭素測定用るつぼ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,088円
税込単価
11,097円

【特長】・石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。【商品仕様】・外径 ...

詳細情報を確認する

型番

3-744-0350 解除

Loading...

製品仕様

型番外径底径高さ容量入数耐熱温度
3-744-035051㎜23.5㎜35㎜29-31mL10MAX1100℃
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-744-0350

1パック

10個入り

10,088( 11,097円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
【商品仕様】
・外径 51㎜
・底径 23.5㎜
・高さ 35㎜
・容量 29-31mL
・入数 10
・耐熱温度 MAX1100℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

残留炭素測定用るつぼの型番3-744-0350のページです。
型番3-744-0350に関する仕様情報を記載しております。

残留炭素測定用るつぼのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました