(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ標準バット A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ標準バット A-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円

ケニスのアルミ標準バットA-2【商品仕様】・外寸:274×349×37mm

詳細情報を確認する

型番

3-133-0391 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-133-0391

1個

1,494( 1,643円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスのアルミ標準バットA-2
【商品仕様】・外寸:274×349×37mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ標準バット A-2の型番3-133-0391のページです。
型番3-133-0391に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ標準バット A-2

アルミ標準バット A-2

    アルミ深型バット D-2

    アルミ深型バット D-2

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 1,494円 4,195円
      通常出荷日 4日目   6日目  
      材質 アルミ アルミ

      アルミ標準バット A-2のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
      A
      原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

      バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました