(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-133-0352
ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL ステンレスビーカー ホンタイ ヨウリョウ(ML) 1000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,598円
税込単価
3,958円

ケニス 金属製容器 ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-133-0352 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-133-0352 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-133-0352

1000mL
107Φ(口径)×126(高さ)

1個

3,598( 3,958円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 金属製容器 ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mLの型番3-133-0352のページです。
型番3-133-0352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

    把手付密封タンク

    把手付密封タンク

      ステンレスコップ WI

      ステンレスコップ WI

        バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

        バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

          バケツ 容量 10L/20L

          バケツ 容量 10L/20L

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 3,598円 17,700円 1,899円 14,500円 12,056円
            通常出荷日 4日目   11日目   4日目   11日目   11日目  
            商品タイプ カップ - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            材質詳細 SUS304 - - - -
            仕様 目安目盛入 取手付 - - - -

            ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mLのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-342-0692
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 サイズ
            (mm)

            6,963円

            ( 7,659円 )
            1個 あり

            4日目

            5000mL180Φ(口径)×215(高さ)

            カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました