(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,534円
税込単価
39,087円

【特長】・実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの...

詳細情報を確認する

型番

3-744-0150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-744-0150

1個

35,534( 39,087円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使います。
・有機溶媒の安全な貯蔵・保管・小分けに
【商品仕様】
・容量 3L
・大きさ 200φ×235㎜
・最大幅(㎜) 300×320
・開口部 内径42㎜φ(取出口9.5㎜φ)
・重量 1.5㎏
・材質 本体:SUS304(t1.0㎜) パッキン:ふっ素樹脂グラスシート
・処理 外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03の型番3-744-0150のページです。
型番3-744-0150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03

ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-10

      ステンレス小型密閉容器

      ステンレス小型密閉容器

        そるべん缶 SSC-01 1L

        そるべん缶 SSC-01 1L

          ポット型蓋付バケツ

          ポット型蓋付バケツ

            密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付

            密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付

              テーパー型積み重ね式吊り下げ密閉容器 TP-CTB-STAシリーズ

              テーパー型積み重ね式吊り下げ密閉容器 TP-CTB-STAシリーズ

                ステンレス運搬用密閉容器 5L

                ステンレス運搬用密閉容器 5L

                  ステンレス運搬用密閉容器 7L

                  ステンレス運搬用密閉容器 7L

                    メーカー ケニス ケニス アズワン コクゴ アズワン 東京硝子器械 アズワン 三商 三商
                    通常価格 35,534円 45,174円 9,589円 29,000円 32,249円 9,782円 26,000円 13,200円 15,200円
                    通常出荷日 8日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   6日目~   8日目   2日目   19日目  

                    ステンレス溶媒容器(そるべん缶) SSC-03のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました